MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
A csúcstechnikájú hálózati és fejlesztőeszközök jelentős támogatást nyújtanak NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Szervoválasztás

A gép konfigurációjának kiválasztásával és specifikációinak megadásával kiválaszthatja az adott géphez optimális szervomotorokat.

Képernyő-kialakítás

A legmodernebb fejlesztőeszközök hatékony támogatást nyújtanak ügyfélspecifikus alkalmazások létrehozásánál.

Tréningeszközök/Felhasználói támogatás

Az NC Trainer2 plus egy innovatív fejlesztőeszköz, amely a Mitsubishi CNC-vezérlések és a megmunkáló programok kezelőmenüit szimulálja. Használja ezt az eszközt a CNC kezelésének elsajátításához, illetve megmunkáló programok ellenőrzéséhez.

NC-paraméterek – Beállítás

A CNC-vezérlés és a szerszámgép paramétereit kényelmesen, egy hagyományos PC-ről szerkesztheti.

Szervobeállítás

A szervoparaméterek automatikusan optimalizálhatók a gép jellemző értékeinek mérésével és elemzésével.

Adatátvitel

Ha egy számítógép Ethernet hálózaton keresztül több CNC-vezérléssel is kapcsolatban áll, a CNC-gép adatfájlja a számítógép Windows Intézőjéből is futtatható.

Távfelügyelet

A vállalati hálózatot felhasználva a CNC-gépek üzemállapota tetszőleges helyről felügyelhető.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Ilyenkor a számítógépen pontosan ugyanaz a képernyő jelenik meg, mint a CNC-gépnél. A megoldással a számítógép is teljes körű hozzáférést enged a CNC-géphez, egy közös HMI-n (ember-gép interfészen) keresztül.