Keresés

Fő tartalom

  • Főoldal
  • Súgó
  • Hogyan választhatok magamnak biztonságos jelszót?
  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Súgó

Print page

Súgó

Hogyan választhatok magamnak biztonságos jelszót?

vissza

A saját profilja alatt a felhasználónak lehetősége van az aktuális jelszó beállítására. Ennek az útmutatónak a segítségével megtudhatja, hogyan teheti ezt meg, továbbá hogyan választhat biztonságos jelszót.

1. Nyissa meg a profiját.

Ehhez a művelethez segítséget a Hol található a profilom? című rész alatt talál.

2. Gépelje be az aktuális jelszót.

3. Találjon ki egy biztonságos jelszót.

A Mitsubishi Automation honlapra történő bejelentkezéshez szükséges jelszó esetében a jelszónak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

  • legalább 12 karakterből kell állnia
  • tartalmaznia kell legalább egy számjegyet [0-9]
  • tartalmaznia kell legalább egy nagybetűs karaktert [A-Z]
  • tartalmaznia kell legalább egy kisbetűs karaktert [a-z]

Néhány hasznos irányelv:

  • A jelszó ne legyen semmilyen nyilvánosan elérhető információ (például értelmes szavak vagy mondatok, saját felhasználói név, születésnap, saját e-mail cím, saját név).
  • A jelszó ne legyen egyszerű, mint például "123", "Abc", "1111".
  • Kigondolhat egy mondatot és a mondatban lévő szavak kezdőbetűjéből vagy a szavak második betűjéből is alkothat egy jelszót (például a "Manapság egy jelszónak komplexnek kell lennie." mondatból a "Mejkkl" vagy "ageoee").
  • Hagyatkozhat a jelszó erősségét felmérő jelzőre, amelyen a piros azt jelenti, hogy a jelszó gyenge, míg a zöld azt, hogy erős. Vegye figyelembe, hogy egy automatizált tesztfolyamatról van szó és ez nem jelenti azt, hogy az erős jelszót létrehozó felhasználók teljes mértékben védve vannak az esetleges támadásoktól.

4. Gépelje be az új jelszót.

Gépelje be még egyszer a jelszót a "Jelszó megismétlése" mezőbe.

5. Mentse el a jelszót.

Kattintson rá a "Jelszó módosítása" opcióra.

Nem találja azt, amit keres? Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk...

vissza

Oldal tetejére