Megoldások

Mutasd mind

Termékek

A Mitsubishi Electric MELIPC ipari számítógépei általános rendeltetésű alkalmazásainak köszönhetően igen robosztusak és rugalmasak, így új értékeket kínálnak a peremhálózati számítástechnika, az IT rendszerek koordinálása és az eszközvezérlés területén.
A MELSEC-sorozat megbízható, gyakorlatban már bizonyított teljesítményű és tetszés szerint bővíthető egységeivel vezérlési alkalmazások széles köre valósítható meg.
A Mitsubishi hajtásrendszerek széles palettája számos alkalmazáshoz kínál megoldást.
Ismerje meg a felhasználóbarát Mitsubishi GOT-eszközök világát és a hozzájuk tartozó átfogó könyvtárfunkciókat.
A Mitsubishi ipari robot karok, SCARA robotok és kollaboratív robotok többféle intelligens, csúcstechnológiát képviselő alkalmazást támogatnak, és mostantól még több automatizálási termékkel kompatibilisek.
A Mitsubishi kisfeszültségű kapcsolókészülékek, valamint kompakt és biztonságos védőkapcsolók nagy választékát kínálja.
A teljesítmény irányítására, felügyeletére és vezérlésére szolgáló berendezés sokféle energiatakarékossági funkciót biztosít.
Megbízható, biztonságos és átfogó védelem minden elektromos készülék számára.
A nagy pontosságú mechatronikai gépekkel végzett megmunkálás jelentős mértékben növeli a termelékenységet és a minőséget.
The Mitsubishi Electric - Line Scan Bar is a CMOS-based sensor for optical image capture.
Erőteljes integrált programozási eszközök

Hírek és Sajtóközlemények

Mutasd mind

    Hírlevél

    Szeretnénk Önt tájékoztatni

    Legyen naprakész: Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre, és győződjön meg róla, hogy nem marad le semmilyen eseményről vagy különleges ajánlatról. A hírlevelet automatikusan megkapja a Mitsubishi Electric automatizálási technológia világának legfrissebb híreivel.

    Elérhetőségek
    Emelje vállalatát magasabb szintre
    A Mitsubishi Electric e-F@ctory koncepciója az integrált automatizálás révén használja ki a meglévő erőforrások rejtett előnyeit a hatékonyság javítása, a költségek csökkentése és az általános termelékenység növelése érdekében.